이동식 크레인에서 아우트리거와 붐의 포지셔닝을 위한 와이어 드로우 엔코더

돌출형 아우트리거 잭의 위치 파악은 붐과 암의 위치 파악과 마찬가지로 이동식 크레인에서 전하중 토크를 제한하는 부분 기능입니다. EcoLine 제품 라인의 와이어 드로우 엔코더는 슬림 디자인 덕분에 아우트리거 포지셔닝에 안성맞춤입니다. HighLine 제품군의 와이어 드로우 엔코더는 고내성 하우징과 최대 50m의 측정 길이로 붐 포지셔닝 과제에 적격인 솔루션입니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    측정 길이 최대 50m, 안정적인 디자인 – Heavy-duty 와이어 드로우 엔코더
    • 측정 길이 2m ... 50m
    • 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
    • 매우 안정적인 시스템(오염 제거기, 내장 브러시)
    • 고품질 와인딩 기계 장치 및 와이어 진입부
    • 높은 보호 등급
    • 높은 충격 및 진동 저항성
    • 매우 높은 분해능 가능
    • 외부 액세서리로 확장 가능
    초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더
    • 측정 길이: 1.25m ... 10m
    • 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
    • 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
    • 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
    • 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)