이동식 크레인의 지지대 포지셔닝

특히 도심 건설 현장에서 작업 공간은 대개 협소합니다. 리니어 엔코더 MAX는 크레인 지지대 네 개의 유압실린더에 통합되어 그 정확한 포지셔닝을 지원합니다. 그럼으로써 지지대 네 개가 모두 기존 공간과 매번의 작업 공정에 맞춰 개별적으로 움직입니다. 게다가 정확한 하중 파악도 가능하여 이동식 크레인이 전복되는 경우를 막을 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정
    • 측정 범위: 50mm~2,500mm(MAX48N 및 MAX48A), 또는 1,500mm(MAX30N), 1mm 스텝, 전형적인 해상도 0.1mm
    • 아날로그 인터페이스와 CANopen, SAE J1939 및 PWM 인터페이스 사용 가능
    • 내압 하우징, 최대 400bar에 이르는 작동 유압용으로 설계됨
    • +105°C에 이르는 높은 작동 온도(전자 장치)
    • 최대 +95°C에 이르는 유체 온도
    • 콤팩트한 치수: 10mm 장착 공간, 30mm 감쇠 구역
    • 위치 자석에는 스페이서가 필요 없음