이동식 크레인에서 위치 과제를 수행하는 기울기 센서
이동식 크레인이 과적이나 전복으로 인해 손상되는 경우를 막기 위해 크레인에 전하중 토크 제한용 센서 솔루션을 사용합니다. 이동식 크레인의 자동 레벨링을 지원하는 데 적합한 2차원 작동 기울기 센서 TMM88에는 교차 감도가 상쇄되어 있으며, 파라미터화가 가능한 진동 억제 기능이 있습니다. 1차원 작동 기울기 센서 TMS88은 크레인 붐의 위치를 파악합니다. 측정 범위가 360°이고 영점을 자유롭게 설정할 수 있어서 다양한 설치 상황에 유연하게 사용할 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
열악한 환경 조건을 위한 고정밀 경사 측정
- 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 경사 센서
- 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
- 자유롭게 구성 가능한 전류 또는 전압 인터페이스 혹은 편리한 CANopen 인터페이스
- ± 0.02°에 이르는 정확도
- 플라스틱 또는 알루미늄 하우징
- PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.