크레인 붐 각도 측정용 엔코더

전하중 토크를 안정적으로 제한하려면 하부 주행체에 대한 크레인 붐의 각도와 위치를 알아야 합니다. 앱솔루트 엔코더 AHS/AHM36은 설계 구조가 콤팩트하고 안정적이며 CANopen 인터페이스가 있어서 이 과제에 적합합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    유연하고 스마트하며 콤팩트함: 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
    • 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
    • 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
    • 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
    • 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
    • 진단 기능
    • 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
    • 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지