유압실린더의 포지셔닝으로 부분 자동화되는 작업 공정

포클레인 팔의 유압실린더 하나하나를 포지셔닝하므로 작업 공정을 부분적으로 자동화할 수 있습니다. 그래서 예를 들어 도로변 경사면을 균일하게 하는 작업이 가능합니다. 고내성 리니어 엔코더 MAX는 포클레인 팔의 유압실린더에 통합되어 우선 그 실제 위치를 파악합니다. 이어서 유압 제어를 통해 실린더가 원하는 위치로 이동합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정
    • 측정 범위: 50mm~2,500mm(MAX48N 및 MAX48A), 또는 1,500mm(MAX30N), 1mm 스텝, 전형적인 해상도 0.1mm
    • 아날로그 인터페이스와 CANopen, SAE J1939 및 PWM 인터페이스 사용 가능
    • 내압 하우징, 최대 400bar에 이르는 작동 유압용으로 설계됨
    • +105°C에 이르는 높은 작동 온도(전자 장치)
    • 최대 +95°C에 이르는 유체 온도
    • 콤팩트한 치수: 10mm 장착 공간, 30mm 감쇠 구역
    • 위치 자석에는 스페이서가 필요 없음