포클레인 암 레벨링

포클레인 작업 진행을 최적화하려면 움직이는 각부 상호간의 절대 위치를 알아야 합니다. 기울기 센서 TMS/TMM88은 상부 회전체와 하부 주행체 및 팔의 기울기를 측정하여 이 위치를 확실하게 파악합니다. 각 암 조인트에서 앱솔루트 엔코더 AHS/AHM36이 측정을 지원합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    열악한 환경 조건을 위한 고정밀 경사 측정
    • 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 경사 센서
    • 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
    • 자유롭게 구성 가능한 전류 또는 전압 인터페이스 혹은 편리한 CANopen 인터페이스
    • ± 0.02°에 이르는 정확도
    • 플라스틱 또는 알루미늄 하우징
    • PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
    유연하고 스마트하며 콤팩트함: 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
    • 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
    • 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
    • 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
    • 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
    • 진단 기능
    • 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
    • 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지