제한된 작업 구역 내 포클레인 팔 레벨링

작업 공간이 협소한 곳에서 주위의 인프라와 바닥의 파이프 라인에 손상을 일으키지 않으려면 포클레인 팔을 정확하게 조종하는 것이 중요합니다. 포클레인의 유압실린더 네 개에 리니어 엔코더 MAX를 통합하면 유압실린더 위치를 간접적으로 측정할 수 있어서 포클레인 팔 레벨링이 가능합니다. 이 고내성 센서들이 통합되면 최대 높이 및 깊이 위치의 티치인이 가능합니다. 그럼으로써 충돌을 방지하고 작동자의 활동을 보조하게 됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정
    • 측정 범위: 50mm~2,500mm(MAX48N 및 MAX48A), 또는 1,500mm(MAX30N), 1mm 스텝, 전형적인 해상도 0.1mm
    • 아날로그 인터페이스와 CANopen, SAE J1939 및 PWM 인터페이스 사용 가능
    • 내압 하우징, 최대 400bar에 이르는 작동 유압용으로 설계됨
    • +105°C에 이르는 높은 작동 온도(전자 장치)
    • 최대 +95°C에 이르는 유체 온도
    • 콤팩트한 치수: 10mm 장착 공간, 30mm 감쇠 구역
    • 위치 자석에는 스페이서가 필요 없음