2D-LiDAR 센서를 이용한 포클레인 후미부 충돌 인식

포클레인이 중형 크기만 되어도 기계 작동자의 시야는 현저히 제한되므로 사고 위험이 높습니다. 포클레인에 장착된 2D-LiDAR 센서 LMS1xx는 이 차량의 충돌 범위에 있는 물체를 조기에 식별해서 기계 작동자에게 경보를 알립니다. 그러면 물체와 충돌할 수 있는 상황을 인식하여 충돌을 예방할 수 있습니다. 기계와 그 주위에서 손상 발생이 적어지고 포클레인 가용성은 커집니다. 동시에 수리 비용도 떨어집니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    콤팩트 디자인과 경제성, 열악한 센서 환경에서도 확실한 작동
    • 최대 50m 측정 범위를 위한 효율적이고 경제적인 2D-LiDAR 센서
    • 멀티 에코 기술이 적용되고 지능형 알고리즘을 갖춰 어떤 날씨에서도 성능이 탁월함
    • 보호 등급이 최대 IP 67인 안정적이고 콤팩트한 하우징, 히터 내장, 온도 범위 –40°C 및 +60°C
    • 릴레이 출력부가 있고 Vds 인증을 받은 보안 어플리케이션용 버전 제공
    • Ethernet 인터페이스를 이용한 실시간 측정 데이터 출력
    • 외부 CAN 모듈로 디지털 출력부 개수를 늘릴 수 있음