후방 공간 충돌 인식
하베스터 주변에 있는 물체와의 충돌은 대부분 자재와 사람에 심각한 영향을 줍니다. 2D 비전 Visionary-B를 장착한 지능형 3D 어시스트 시스템은 거친 옥외 환경에서 충돌 인식 기능을 개선해줍니다. 이 시스템은 실제 이미지와 아울러 시청각 경고 신호를 제공합니다. 심지어 뙤약볕이 강하게 내리쬐거나 비가 심하게 내리치는 경우에도 하베스트 작동자가 차량 주변 사각 지대에서 물체를 감지할 수 있도록 돕습니다. 그래서 작동자는 자신의 우선 과제에 집중할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
3D 스냅샷 - 효과적인 실외 사용을 위한 쌍안 촬영 원리
- 거리값: 250 × 496픽셀, 2D 이미지: 544 × 828픽셀
- –40°C에서 +75°C에 이르는 높은 온도 범위
- 고내성 하우징: 센서 헤드에 필요한 IP69K
- 2-in-1 솔루션: 초당 최대 8개 3D 및 2D 이미지 촬영
- 지능적인 이미지 처리: 물체의 분류 및 위치 결정
- 지난 몇 시간 동안의 활동 녹화 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.