운전실과 차대 기울기 측정
기울기 센서 TMS/TMM88은 확실한 운전실 레벨링에 사용됩니다. 이 센서는 진동 억제에 효율적인 필터링 알고리즘과 고내성 디자인 덕분에 특히 거친 주변 조건에서 사용하기에 적합합니다. 전체 측정 범위에 걸친 높은 정확도와 탁월한 온도 안정성이 이 애플리케이션에서 이 센서가 보여주는 또 다른 이점입니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
열악한 환경 조건을 위한 고정밀 경사 측정
- 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 경사 센서
- 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
- 자유롭게 구성 가능한 전류 또는 전압 인터페이스 혹은 편리한 CANopen 인터페이스
- ± 0.02°에 이르는 정확도
- 플라스틱 또는 알루미늄 하우징
- PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.