살포 바와 작물 사이 간격 측정

초음파 센서 UM30은 살포기에서 살포 바를 전자동으로 조종하는 데 사용됩니다. 바의 디자인에 따라 센서가 최대 4대 필요합니다. 이 센서는 이를테면 작물 성장 속도가 심한 차이를 보이고 토지 프로필이 다양한 경우에 살포기 간격을 정확하게 유지할 수 있도록 해 줍니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    만능 해결사
    • 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
    • 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
    • 센서를 신속하고 유연하게 설정할 수 있는 디스플레이
    • 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
    • IO-Link를 포함하는 다양한 인터페이스 제공
    • 감도 조정