과수원 살포기에서 작물 인식
과수원에서는 과수목 사이 간격과 개별 성장 높이, 빈틈이 다양하기 때문에 살포기 효율성이 떨어질 수 있습니다. 살포제 효과를 극대화하려면 작물을 제대로 감지해야 하므로 이를 위해 초음파 센서 UC30이 사용됩니다. 이 UC30은 최대 8m에 이르는 스캔 범위와 안정적 감지력으로 살포 노즐 활성화를 정확하고 확실하게 제어합니다. UC30은 개자리에서 애플리케이션의 자동 ON/OFF에도 사용됩니다. 그럼으로서 이 센서는 작동자의 부담을 덜어주는 동시에 효율적으로 살포할 수 있게 해 줍니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
조건에 민감하지 않습니다. 확실합니다. 정육면체입니다.
- 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
- 티치인 버튼이 있는 고내성 하우징
- 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
- 아날로그 출력부, IO-Link를 이용한 Push-Pull 디지털 출력부 또는 두 개의 스위칭 출력부 PNP/NPN
- 오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
- 감도 조정
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.