건초 포장기를 위한 건초 베기 작업

물체 감지 시스템 WGS는 2D-LiDAR 센서 TiM을 기반으로 하며 줄지어 널린 건초의 위치와 높이 프로파일을 측정합니다. 이 시스템은 측정 결과를 바탕으로 규정 궤적을 산출해서 이를 CAN 버스에 제공합니다. 트랙터-베일러가 자동으로 이 궤적을 따라 움직일 수 있습니다. 게다가 WGS는 줄지어 널린 건초 양을 지속적으로 측정해서 이 또한 CAN 버스에 전달합니다. 이로써 최적의 체적 흐름을 위한 자동 속도 제어가 가능하여 베일러로 최대 성능으로 작업할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    한 줄의 건초를 감지하고 측량하기 위한 운전자 보조 시스템
    • 건초의 궤적(건초의 정렬 흐름)을 파악하고 절대 위치를 출력하여 자동 직교 제어 가능
    • 건초 양을 출력하여 자동 속도 제어 가능
    • 정확한 자체 움직임을 계산할 수 있도록 통합된 차량 모델
    • 통합 자가 진단 기능