사각형 건초 포장 더미 길이 측정

콤팩트 앱솔루트 엔코더 AHS/AHM36 SSI은 사각형 건초 포장기에서 포장 더미 길이를 측정합니다. 이 엔코더는 측륜의 절대 위치를 감지함으로써 내보내는 양을 파악해 건초 포장 더미 길이를 측정합니다. 이 엔코더는 방진 기능과 확실한 완전 자성 센서 시스템 덕분에 특히 이 작업 과제에 적합합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    유연하고 스마트하며 콤팩트함: 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
    • 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
    • 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
    • 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
    • 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
    • 진단 기능
    • 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
    • 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지