건초 포장기에서 감지 및 포지셔닝 과제
굉장히 안정적인 유도감응형 근접 센서 IMB가 건초 포장기에서 축 속도를 포착하고 포지셔닝 과제를 맡습니다. 스위칭 거리가 길고 매우 정확해서 건초 포장 프로세스를 안정적으로 제어할 수 있습니다. IMB는 안정적이고 수명이 긴 디자인 덕분에 적기가 매우 중요한 수확 기간 중 기계 가동 정지 시간을 줄이는 데 기여합니다. 시각적 조정 표시기와 셀프 로킹 너트가 있어서 공장과 현장 설치도 신속하고 간편합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
까다로운 애플리케이션에 사용하기에 적합한 고내성 풀메탈 센서
- 디자인: M8 ~ M30까지
- 큰 스위칭 거리: 2mm ~ 40mm
- 보호 등급: IP68, IP69K
- 온도 범위: –25°C ~ +85°C
- 고내성 또는 식품용 하우징 선택 가능, 완전히 스테인리스 스틸로 제작
- IO-Link 및 시각적 조정 표시기
- 오일, 냉각 윤활유, 세제에 대한 내성
거친 주변 조건에서 사용하기에 적합한 고내성 표준
- 디자인: M8에서 M30까지
- 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 20mm
- 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
- 보호 등급: IP 68, IP 69K
- 온도 범위: –40°C부터 +100°C까지
- 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
- 시각적 조정 표시기, IO-Link-ready
- 오일 및 냉각 윤활유에 대한 내성, 실외 사용에 적합
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.