개관

시스템으로 생산성을 확보한다. 노천 광산뿐 아니라 지하 광산에서도 그리고 제련 시에도.
트렌드 & 뉴스

사각지대 시야 확보: 모바일 오토메이션을 위한 능동적인 충돌 인식 기능
공사장과 노천 및 지하 광산에서 또는 공익차량 및 특수차량, 농림업 분야에서 모바일 기계를 사용할 때 정렬 주행과 후진 주행 중에 사고가 자주 발생한다. 모바일 기계의 옆이나 뒤의 보이지 않는 영역을 감시하기 위해 3D 비전 센서 Visionary-B CV로 능동적 운전자 보조 시스템을 구축하면 사각지대에 있는 사람이나 물체를 감지하고 충돌을 경고할 수 있다.
> 더 보기

움직임 과정을 제어해야 움직임을 개선하 수 있다
포클레인 삽으로 레코드 플레이어의 턴암을 LP판의 두 사운드 트랙 사이에 정확히 놓거나 두 대의 굴착기로 양말 세 켤레를 4분 만에 빨랫줄에 거는 것이 가능할까요? 네, 가능합니다. TV 방송 프로그램 '내기할까요?'에 출연한 후보자들은 이처럼 섬세한 굴착기 감각 내지 손끝 감각으로 내기에서 이겼다. 영리한 포클레인 팬들이 이렇게 재미 삼아 해본 것, 즉 상용차를 아주 정밀하게 움직이게 하는 것은 농업과 임업 분야, 도로공사와 탄광 등에서는 벌써부터 자동화되어 행해지고 있다.
> 더 보기

아데 광산의 시스템 고장
전통적으로 중국 광산업에서는 운반량을 계산하기 위해 칭량 시스템을 사용한다. 하지만 거친 환경 그리고 무엇보다 나쁜 기상 조건 때문에 칭량 시스템이 자주 고장나거나 부정확한 결과를 제공한다. 그러면 고장이 발생할 때마다 시스템 공급자가 서비스 엔지니어를 광산에 파견해야 한다. 이제 유량 센서 Bulkscan® LMS511이 사용되고 있다. 이 센서는 날씨가 나쁠 때에도 벨트 위 부피를 확실하게 측정하고 벨트가 기우는 것을 방지한다.
> 더 보기

Mobile Connectivity: 지능적인 네트워킹과 디지털화
게이트웨이 시스템 TDC(Telematic Data Collector)는 다양한 인터페이스를 통해 서로 다른 센서 여러 대의 데이터를 수집하고 저장합니다. 시스템에 있는 3G 이동 통신망 WLAN 혹은 Ethernet이 데이터를 고객 서버나 SICK 클라우드에 전송합니다. TDC 시스템에서는 들어오는 데이터를 바탕으로 평가도 할 수 있는데, 이 평가는 I/O 또는 SMS 메시지(알람)를 통해 실시간 출력(반응)으로 이어집니다. 들어오고 나가는 데이터는 후속 프로세스의 최적화와 투명성 제고에 활용되므로 생산성 향상에도 기여할 수 있습니다. SICK는 이를 위해 고객 맞춤형 클라우드 솔루션(SaaS)을 옵션으로 제공합니다.
> 더 보기
도전 과제

감시 및 제어
분석기와 분석 솔루션은 배출 한계치와 지하 광산 내 대기, 유해물질의 환경 배출을 감시하고 제어합니다. SICK의 광범위한 포트폴리오에 속하는 MINESIC700 GHG는 온실가스 배출, 배출가스 관리를 위해 광산 내 CO2 값을 감시합니다.

측정
SICK의 센서와 센서 시스템은 체적 및 질량 유량을 정밀하게 직접 측정하는 데 이상적입니다. 벨트를 최적으로 사용하고 사고를 줄이기 위해 대량 자재의 속도, 적재 높이, 분배 상태를 감시합니다.

보호
광산에서는 인력, 기계, 물적 시설의 보호가 최우선입니다. SICK의 센서와 센서 솔루션은 위험 구역의 안전을 확보하고 안전한 기계 위치와 움직임을 보장합니다. SICK의 혁신적이고 선도적인 제품은 이 과제를 탁월하게 수행합니다.

서비스
SICK의 전문가가 전문적인 상담, 훌륭한 지원, 상세한 프로젝트 계획 및 개발, 설치 및 커미셔닝 서비스를 제공합니다. 또한 SICK는 계획된 다운타임과 비상시에 정비를 제공합니다.
충돌 인식

3D 비전 센서 Visionary-B
3D 비전 센서 Visionary-B는 실외 영역에 투입되는 오프로드용 중화물 상용차의 운전자 보조 시스템에 안성맞춤입니다. 3D 감지 범위를 벗어나면 실시간 이미지가 모니터에 나타나면서 시청각 신호로 작동자에게 이를 경고합니다. 이 시스템은 정렬을 위해 차량을 조종할 때 같은 취약한 주행 상황에서만 운전자에게 경고 표시를 합니다. Visionary-B는 플러그 앤 플레이 솔루션이라서 설정이 쉽고 금방 작동할 수 있으며 조작도 간단합니다.

2D-LiDAR 및 3D-LiDAR 센서
2D-LiDAR 및 3D-LiDAR 센서는 폭넓은 애플리케이션을 제공합니다. 감지한 이차원 또는 다차원 윤곽 데이터를 외부뿐 아니라 내부에서도 처리할 수 있습니다. LiDAR 센서 포트폴리오의 제품은 사양에 따라 모바일 기계의 운전자 보조 시스템에서 윤곽 안내 및 충돌 인식에 적합합니다. 2D-LiDAR 및 3D-LiDAR 센서는 고내성과 탁월한 성능을 갖춘 덕분에 불리한 기상 조건에서도 충돌 인식을 위한 보조 시스템의 핵심을 이룹니다.

운전자 보조 시스템
SICK는 충돌 인식을 위한 운전자 보조 시스템을 구현하도록 완전한 센서 시스템 솔루션을 제공합니다. 이 지능적인 시스템은 기계 제작자에게 통합과 평가에 드는 부담을 대폭 줄여줍니다. 그중 한 가지 예가 센서 시스템 MINESIC입니다.