비접촉식 이중 철판 검사

두 개의 변위 센서 OD가 철판 두께를 ±10μm까지 정확히 파악합니다. 이로써 이중 철판 여부나 철판 강도를 확실히 감지할 수 있습니다. 비접촉식 측정법은 사이클 타임을 개선하고 이로써 기계 효율을 높여 줍니다. 평가 장치가 측정 신호를 계산하고 결과를 제어기로 전송합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
    • 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
    • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
    • 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
    • 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
    • 다양한 광점 크기
    • 최대 3개 센서의 계산 통합
    • RS-422로 독립 사용 가능
    성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
    • 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
    • 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
    • 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
    • 혁신적 평가 알고리즘
    • 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
    • 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 10 mm ... 20 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 10 mm ... 20 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 10 mm ... 20 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 20 mm ... 50 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 10 mm ... 20 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 500 µm (15 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 20 mm ... 50 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 20 mm ... 50 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 20 mm ... 50 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 800 µm x 450 µm (35 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 50 mm ... 150 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 50 mm ... 150 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 50 mm ... 150 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • 하우징 재질: 스테인리스 스틸
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기
    변위 센서
    OD Mini
    • 측정 범위: 50 mm ... 150 mm
    • 통신 인터페이스: 직렬, PROFIBUS DP
    • 아날로그 출력 유형: 전류 출력
    • 유형 광점 크기(거리): 700 µm x 600 µm (100 mm)
    • 하우징 재질: 금속
    • 레이저 등급: 1
    • 연결 방식: 수 커넥터, M8, 4핀
    • 디지털 출력: 1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
    상세
    지금 비교하기