철판 코일 언코일링

자재를 끊임없이 공급하려면, 철판 코일의 언코일링 속도를 제어해야 합니다. 거리 센서 DT20 Hi은 이를 위해 전체 언코일링 과정 내내 철판 코일 반지름을 측정합니다. 인크리멘털 엔코더 DFS60은 마찰 롤러를 이용해 철판 코일의 언코일링 속도를 측정합니다. 두 센서의 측정값은 언코일링 속도 제어에 사용됩니다. 또한 측정값을 바탕으로 코일이 자동 교체됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
    • 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
    • 하우징 직경: 60mm
    • 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
    • 보호 등급: IP65/IP67
    • 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
    • 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
    어플리케이션에서 진가를 발휘합니다. 35m까지 유연하게 측정 또는 스위칭합니다.
    • HDDM 기술로 최상의 확실성, 주변광 내성, 최고의 가격 대비 성능비 확보
    • 자연물에 대한 측정 범위: 0.05m부터 12m까지, 반사 테이프에 대한 측정 범위: 0.2m부터 35m까지
    • 아날로그 및 디지털 출력부를 갖춘 장치, 또는 단순 스위칭만
    • 레이저 등급이 1이나 2인 자외선 송신광 또는 적색 송신광
    • 재현성: 0.5mm ~ 5mm
    • 작은 크기
    • IO-Link
    • DT35-S - ISO 13849(PL b) 및 IEC 62998(PC B) 인증
    거리 측정 분야의 신기원
    • 작은 크기와 넓은 측정 범위: 검은색 대상에 대해 최대 10m, 흰색 대상에 대해서는 최대 30m
    • 출력률 최대 3,000/s
    • 재현성: 0.5mm ~ 5mm
    • 확실한 HDDM Time-of-flight 특허 기술
    • 고내성 금속 하우징으로 –40°C부터 +65°C까지 온도 저항성 보유
    • 형태 비교 기능이 센서에 내장됨
    • IO-Link, 아날로그 및 디지털 출력부
    • 조작이 직관적이고 Easy-Teach 옵션이 있는 디스플레이
    • 보호 등급 IP 65 및 IP 67
    까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
    • 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
    • 하우징 직경: 60mm
    • 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
    • 보호 등급: IP65/IP67
    • 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
    • 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
    확실하고 정확하며 다각적인 거리 측정
    • HDDM 기술로 최상의 확실성, 주변광 내성, 최고의 가격 대비 성능비 확보
    • 물체에 직접 사용할 때 측정 범위 10m 또는 20m, 리플렉터에서는 측정 범위 50m
    • 제품 등급 및 레이저 등급에 따른 다양한 성능 수준
    • 다양한 인터페이스: 디지털, 아날로그 또는 직렬
    • 조작 컨셉이 직관적이고 보편적인 디스플레이
    • 안정적인 아연 다이캐스팅 하우징
    • –30°C부터 +65°C까지 넓은 작동 온도 범위
    확실하고 1m까지 정확합니다.
    • 50mm부터 1,000mm까지 4개 측정 범위
    • ± 0.5mm에 달하는 매우 높은 선형성
    • CMOS 수신 장치 덕분에 색상 및 광택에 구애받지 않고 정확한 거리 측정이 가능
    • 적색광 레이저
    • 자유롭게 스케일링이 가능한 아날로그 및 디지털 출력부
    • 메뉴를 직관적으로 조작할 수 있는 디스플레이
    • 확장된 설정 옵션(예: 평균, 외부 레이저 off 기능 등)