절단 헤드에서 높이 포지셔닝 및 충돌 방지

가공 시 열기와 장력 때문에 철판이 평평하지 않을 수 있습니다. 레이저 기반 거리 센서 OD Max는 가공 테이블에서 절단 헤드와 철판 사이 간격을 지속적으로 점검합니다. 철판과의 상대 위치가 감시되고 충돌이 방지됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    평가 장치 1대 안에 2개의 센서, 매우 정확하게 측정하고 계산합니다.
    • 24mm ... 26mm부터 250mm ... 450mm까지 다양한 측정 범위
    • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
    • 높은 측정 빈도 및 높은 선형성
    • 두 센서의 계산 작업을 위한 다양한 계산식
    • 초소형 대상을 극도로 정확하게 측정하고 감지하는 레이저 기술
    • 다양한 출력 옵션