부품 정밀 측정
커넥팅 로드는 저장소에서 바로 품질 검사를 수행합니다. 변위 센서 두 개가 커넥팅 로드의 설정값과 실제값 사이의 차이를 식별해서 높이 편차를 알려줍니다. OD에는 평가 장치가 내장되어 있습니다. 디지털 신호로 시스템을 연결합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
- 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
- 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
- 다양한 광점 크기
- 최대 3개 센서의 계산 통합
- RS-422로 독립 사용 가능
성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
- 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
- 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
- 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
- 혁신적 평가 알고리즘
- 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
- 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
측정 범위:
10 mm ... 20 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 500 µm (15 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
10 mm ... 20 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 500 µm (15 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
10 mm ... 20 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 500 µm (15 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
10 mm ... 20 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 500 µm (15 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
20 mm ... 50 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
800 µm x 450 µm (35 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
20 mm ... 50 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
800 µm x 450 µm (35 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
20 mm ... 50 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
800 µm x 450 µm (35 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
50 mm ... 150 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 600 µm (100 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
50 mm ... 150 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 600 µm (100 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
20 mm ... 50 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
800 µm x 450 µm (35 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
50 mm ... 150 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 600 µm (100 mm)
-
하우징 재질:
금속
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터, M8, 4핀
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
-
측정 범위:
50 mm ... 150 mm
-
통신 인터페이스:
직렬, PROFIBUS DP
-
아날로그 출력 유형:
전류 출력
-
유형 광점 크기(거리):
700 µm x 600 µm (100 mm)
-
하우징 재질:
스테인리스 스틸
-
레이저 등급:
1
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, M12, 5핀, 30 cm
-
디지털 출력:
1 ... 3 x PNP/NPN, 선택 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.