소형 자동 가이드 차량을 위한 간단한 조향각 감지
지속적인 조향각 감지가 필요하지 않은 경우에는 작고 특히 비용이 효율적인 유도감응 안전 스위치를 그 대안으로 사용할 수 있습니다. 안전 스위치 IME2S은 주행 및 조향 유닛의 스위칭 캠을 통해 보호 필드의 전환을 필요로 하는 중대한 스티어링 로크를 감지합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
위치 감시를 위한 원통형 유도감응 안전 스위치
- 디자인: M12 ~ M30까지
- 확대된 반응 범위: 4mm ~ 15mm
- OSSD 안전 출력부 2개
- 보호 등급: IP67
- 온도 범위: –25°C ~ +70°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
- 최대 성능 수준 PL d(EN ISO 13849)
- 연결 버전: M12 수 커넥터, 케이블 또는 M12 수 커넥터 포함 케이블
안전한 비접촉식 위치 감시
- 15mm에 이르는 반응 범위
- LED 상태 표시부
- 성능 수준 PL d(EN ISO 13849), SILCL2(EN 62061), SIL2(IEC 61508) 까지 가능
- Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.