HIPERFACE®를 통한 모션 모니터링

동기 서보 모터가 장착된 자동 가이드 차량(AGV)에는 일반적으로 주행 방향과 속도를 결정하고 제어하기 위한 모터 피드백 시스템이 있습니다. 모터 신호를 서보 제어기로 확실하게 전달하기 위해 가령 HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 제품 이형 SKS/SKM36 또는 SRS/SRM50을 사용합니다. 또한 안전 제어기 Flexi Soft의 구성 요소인 Drive Monitor FX3-MOC도 차량 움직임을 확실히 감시하기 위해 이 인터페이스를 이용합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
    • 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
    • 시스템 플러그 내 구성 저장
    • Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
    • Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
    • 확실한 구동장치 감시
    • 확실한 아날로그 값 감시
    • 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
    고분해능 모터 피드백 시스템
    • 고급 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
    • 회전당 Sin/Cos 주기 1,024회
    • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 32,768스텝 분해능 및 4,096회전
    • HIPERFACE® 인터페이스: 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
    • 다양한 고정자 커플링이 제공되는 삽입축 또는 원뿔형 축
    • 장착형, 부착형 또는 독립형 버전
    • SIL2/PL d 인증(SRS50S/SRM50S...만 해당)
    • RoHs에 부합
    표준 성능 수준을 위한 고분해능의 콤팩트 디자인
    • 표준 성능 수준을 위한 모터 피드백 시스템
    • 회전당 Sin/Cos 주기 128회
    • 절대 위치: 다중 회전 시 회전당 4,096스텝 분해능 및 4,096회전
    • 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
    • HIPERFACE® 인터페이스
    • 장착형 버전 및 독립형 버전
    • SIL2/PL d 인증(SKS36S/SKM36S-H...만 해당)
    • RoHs에 부합