사람 감지 및 기계 안전
자동 가이드 차량(AGV)은 도입된 이후부터 지금까지 30년이 넘도록 산업용 운반 차량 및 탑승자와 함께 이동 경로를 공유하는 이동식 협력 기계로 사용되고 있습니다. 주변 환경에 있는 사람들에게 미치는 위험을 방지하기 위해, 안정적으로 작동하는 인명 감지 시스템은 필수적입니다. 이러한 시스템에는 DIN EN 1525 및 ANSI B56.5과 같이 높은 수준의 국제 규정 및 표준이 적용됩니다. SICK의 안전 레이저 스캐너는 규정에 딱 맞는 솔루션으로, 차량 디자인에 제약 없이 설치가 가능하며 실시간 주행 방향에 따라 역동적으로 조정됩니다. 제조사인 SICK는 모션 컨트롤 및 안전한 제어 및 비상 정지 작동에 필요한 기타 부품을 사용하여 자동 가이드 차량의 모든 범위의 안전성을 보호합니다.