LiDAR 기반 위치 결정 솔루션

경제 전 분야에서 이동식 플랫폼의 중요성이 커지고 있습니다. 이때 안정적인 위치 결정 솔루션은 무인 내비게이션의 기반으로서 원활한 자재 흐름을 보장하며 효율적인 차량군 관리의 토대를 이룹니다. SICK의 LiDAR 위치 결정 시스템은 개별 차량 컨셉을 위한 고성능 위치 결정 솔루션의 요건을 충족합니다. 이 시스템은 다수의 애플리케이션을 해결하며 간단하게 구성 가능하고 성능이 탁월합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    자연적인 윤곽에 기반한 모듈식 LiDAR 위치 결정
    • 높은 반복성: <10mm
    • 주행 속도 최대 3m/s
    • 회전율 최대 45°/s
    • 최대 33Hz로 위치 출력
    • 조작이 쉬운 사용자 인터페이스(웹 브라우저)와 ROS 통합
    • 차량 오도메트리와 리플렉터 감지를 위한 통합 옵션

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기