소형 AGV의 충돌 방지 및 위치 확인

소형 이송 차량을 포함한 모든 충돌은 시스템 고장으로 인한 추가 비용 지출을 유발하고 기술 도입에 악영향을 미칩니다. TÜV의 인증을 받은 2D-LiDAR 센서 TiM781S는 물체 또는 사람과의 충돌을 비접촉식으로 방지하고, 신뢰성 있는 측정 데이터 출력을 이용하여 동적 위치 확인 기능을 제공합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전 센서
    • 넓은 감지 범위: 0.05m에서 최대 25m
    • ISO 13849에 따라 인증됨
    • 적은 전력 소비량(일반: 4W, 최대: 16W)
    • USB 인터페이스를 통한 즉각적인 커미셔닝 및 구성
    • 지능형 필드 평가와 측정 데이터 출력을 결합하는 통신 인터페이스

이동식 로봇:
Move into new dimensions

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

더 알아보기