유인 지게차에서 포크의 수직 및 수평 움직임 측정
공간을 아끼며 리프팅 장비에 통합 가능한 와이어 드로우 엔코더 EcoLine으로 포크 높이를 정확하고 신속하고 정확하게 측정할 수 있습니다. 또한, 다양한 팔레트 크기에 맞춰 자동으로 사전 조정하기 위한 지게차의 측면 이동도 이 센서로 감지할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
엔코더가 내장된 콤팩트한 디자인
- 측정 길이 2m ... 5m
- 측정 시스템 내장
- 콤팩트한 하우징(90mm x 90mm x 90mm)
- 인크리멘털 버전 및 앱솔루트 버전 제공
- 고분해능
초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더
- 측정 길이: 1.25m ... 10m
- 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
- 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
- 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
- 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.