생산적이고 확실한 상품 환적을 위한 포크 리프팅 높이 측정

특히 파악하기 어려운 높이에 있는 자재를 더 안전하고 신속하게 보관 및 출고하기 위해 유인 지게차 운전자는 차량의 지게차 포크가 어떻게 위치되어 있는지 알아야 합니다. 이 사항은 화물 피킹, 주행 및 화물 전달 시 특히 중요합니다. 유도감응형 근접 센서 IME 또는 IMB가 포크 위치를 감지하고 해당 정보를 디스플레이에 표시합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    까다로운 애플리케이션에 사용하기에 적합한 고내성 풀메탈 센서
    • 디자인: M8 ~ M30까지
    • 큰 스위칭 거리: 2mm ~ 40mm
    • 보호 등급: IP68, IP69K
    • 온도 범위: –25°C ~ +85°C
    • 고내성 또는 식품용 하우징 선택 가능, 완전히 스테인리스 스틸로 제작
    • IO-Link 및 시각적 조정 표시기
    • 오일, 냉각 윤활유, 세제에 대한 내성
    산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준
    • 디자인: M8에서 M30까지
    • 늘어난 스위칭 거리: 1.5~38mm
    • 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
    • 보호 등급: IP 67
    • 온도 범위: –25°C ~ 75°C
    • 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
    거친 주변 조건에서 사용하기에 적합한 고내성 표준
    • 디자인: M8에서 M30까지
    • 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 20mm
    • 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
    • 보호 등급: IP 68, IP 69K
    • 온도 범위: –40°C부터 +100°C까지
    • 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
    • 시각적 조정 표시기, IO-Link-ready
    • 오일 및 냉각 윤활유에 대한 내성, 실외 사용에 적합

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기