소형 및 비마모성 - 광학식 거리 센서를 이용한 포크리프트 높이 측정

광학식 거리 센서 Dx50-2를 이용하여 마모 없이 지게차의 포크 위치를 지속적으로 확인합니다. 아날로그 출력과 IO-Link 인터페이스를 통해 여러 표시 장치에 연결할 수 있습니다. 특허를 받은 HDDM 광속 이동 기술이 까다로운 환경에서도 높은 가용성을 보장합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    거리 측정 분야의 신기원
    • 작은 크기와 넓은 측정 범위: 검은색 대상에 대해 최대 10m, 흰색 대상에 대해서는 최대 30m
    • 출력률 최대 3,000/s
    • 재현성: 0.5mm ~ 5mm
    • 확실한 HDDM Time-of-flight 특허 기술
    • 고내성 금속 하우징으로 –40°C부터 +65°C까지 온도 저항성 보유
    • 형태 비교 기능이 센서에 내장됨
    • IO-Link, 아날로그 및 디지털 출력부
    • 조작이 직관적이고 Easy-Teach 옵션이 있는 디스플레이
    • 보호 등급 IP 65 및 IP 67