2D-LiDAR 센서가 장착된 운전자 보조 시스템을 통한 더 신속한 화물 피킹
TiM 시리즈의 소형 2D-LiDAR 센서는 포크 암 사이에 보호하여 배치할 수 있습니다. 해당 스위칭 필드를 통해 팔레트의 윤곽이 탐지됩니다. 출력 신호 스위칭 장치가 표시 램프 또는 버저와 같은 신호 장치를 제어하여 화물 피킹 시 운전자를 능동적으로 지원합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
평지 감시용 센서: 작고 간편하며 비용 효율적임
- 작고 간편하며 비용 효율적인 평지 감시용 센서
- 최대 15.7m² 평지 감시
- 90g에 불과한 적은 무게
- 내장 소프트웨어 알고리즘을 이용한 필드 평가
- 대표값 3W에 불과한 적은 소비 전력
- IO-Link를 이용한 파라미터화 및 클로닝
- 산업용 디자인
확실하고 탁월한 감지력
- 극히 콤팩트하고 가벼운 절약형 센서
- 지능형 소프트웨어 알고리즘을 이용한 필드 평가
- 장착된 장치의 측면에서 매개변수 설정 인터페이스에 접근 가능
- 적은 소비 전력(대표값 4W)
- TiM3xxS만 해당: 기계류 지침 2006/42/EC 및 EN ISO 13849-1:2015에 따라 인증됨
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.