운전자 하차 없이 바코드로 상품 자동 식별

CLV69x 고성능 바코드 스캐너를 이용하여 지게차 운전자가 차량에 내리는 시간을 낭비하지 않고 자동으로 자재가 식별됩니다. 최대 2,100mm까지의 판독 거리에서 가능한 신속한 자동 포커스와 넓은 작동 범위가 코드 위치가 크게 변동하는 경우에도 자동 스캔이 가능하도록 해 줍니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    최고 수준의 유연성과 성능
    • 진보한 SMART+ 코드 복원 기술
    • 매개 변수 메모리가 내장된 신형 커넥터
    • CAN, Ethernet, D-Sub 내장(사용하는 복제 수 커넥터에 따라 다름)
    • 실시간 자동 초점 기능으로 인한 매우 높은 피사계 심도
    • 사용자 친화적인 통합 GUI “SOPAS ET”
    • 트래킹 기능이 내장되어 별도 시스템 컨트롤러를 사용할 필요가 없음
    • 유연한 분류 및 필터링 기능
    • 내장 LED 막대 그래프(조작 필드 포함)

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기