효율적인 로봇 속도 및 확실한 로봇 포지셔닝
회전식 모터 피드백 시스템 EES/EEM37의 IPERFACE DSL® 인터페이스 덕분에 모터 케이블의 와이어 단 두 개로 정밀한 로봇 위치 결정과 확실한 로봇 속도 측정이 가능합니다. SICK의 원케이블 기술 HIPERFACE DSL®은 또한 케이블 드래그 체인을 줄이며 온도, 속도 등 모터 상태 진단용 데이터를 서보 증폭기로 전송합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
구동 기술의 스타: HIPERFACE DSL®을 갖춘 모터 피드백 시스템
- HIPERFACE DSL®을 갖춘 용량성 모터 피드백 시스템
- 회전당 최대 17Bit에 이르는 해상도, 다중 회전 시스템에서 4,096회전
- SIL2 및 PL d에 따라 인증됨
- 상태 감시 및 사용 기간 히스토그램: 온도, 속도 및 공급 전압이 전체 서비스 수명에 걸쳐 저장됨
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.