블리스터 포장 품질 관리

블리스터 포장된 제약품은 환자 안전을 향상하고 고객 불만 방지를 위해 완성도와 크기를 검사해야 합니다. 2D 비전 센서 InspectorP6xx는 블리스터에 내용물이 제대로 채워졌는지 점검합니다. 렌즈가 통합된 센서 또는 유연한 교체식 렌즈를 선택할 수 있습니다. 교체식 렌즈를 사용하면 이미지 품질을 간단하게 최적화할 수 있습니다. 다기능 툴박스로 효율적인 생산을 위한 매우 다양한 품질 검사를 실시할 수 있습니다.

3D 카메라 Ruler3000으로도 이 애플리케이션을 해결할 수 있습니다. 이 카메라는 물체 형태를 고도로 정밀하게 감지하고 삼차원 이미지를 통해 특히 표면 결함과 파손을 확실하게 인식합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    품질 보증의 요구사항을 빠르게 해결
    • 2D Machine Vision 검사
    • 매우 까다로운 품질 검사 과제를 해결함
    • 존재 유무 점검, 측정, 교정, 위치 결정을 위한 툴 키트
    • SICK Nova 툴의 신속한 맞춤화 및 추가
    • 다양한 시야, 해상도, 성능 수준, 렌즈, 조명
    • 간단한 사용자 인터페이스, 웹브라우저로 호출 가능
    고성능 3D로 가는 가장 빠른 길
    • 탁월한 3D 성능을 위한 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
    • 최대 7kHz에서 풀 포맷의 3D 프로필
    • 보장된 시야 컨셉 덕분에 간편한 커미셔닝
    • GigE Vision 및 GenICam에 부합
    • 단 한 대의 장치로 정확한 3D, 반사, 산란광 측정
    • 모듈식 산업 디자인, IP65/67
    복잡하지 않은 존재 유무 검사
    • 2D 및 3D 비전 검사
    • 존재 유무 검사 애플리케이션
    • 사용자 친화적 인터페이스, 웹브라우저로 호출 가능
    • SICK Nova 플러그인 툴 덕분에 신속한 맞춤화
    • I/O 및 TCP/IP 인터페이스
    사용자 친화적. 콤팩트. 다재다능.
    • 사전 설치된 상태로 함께 제공되는 SensorApp Quality Inspection
    • 회전식 플러그 유닛을 갖춘 콤팩트한 고내성 IP65 하우징
    • 강력한 성능의 LED, 고품질 렌즈와 티치 자동 초점
    • 수많은 통신 인터페이스
    • 호환되는 SICK AppSpace SensorApp 실행
    • SICK AppSpace로 프로그래밍 가능
    직접 구성이 가능하다. 프로그래밍이 가능하다. 콤팩트. 다재다능.
    • 1.3 및 1.9 메가픽셀 단위의 2D 비전 센서
    • 웹브라우저에서 SensorApp 구성
    • SICK AppStudio에서 새 SensorApp 프로그래밍
    • 유연한 S 및 C 마운트 렌즈 및 내장형 조명
    • 레이저 정렬 보조장치, 신호음 및 피드백 스폿
    • HALCON 런타임 라이센스 및 SICK 알고리즘 라이브러리 포함