MPS-G를 이용한 클램핑 실린더 감시
클램핑 실린더를 이용하여 용접 장소에서 부품 AB를 고정함으로써 올바른 부품 위치를 보장할 수 있습니다. 포지셔닝 센서 MPS-G는 각 부품 이형의 폭에 관계없이 클램핑 실린더의 끝 위치를 감지합니다. 또한 MPS-G는 액추에이터 진단 과정에서 사이클 수, 이동 시간, 이동한 실린더 행정, 체류 시간, 피스톤 속도, 자계 강도 같은 기타 데이터를 수집하여 IO-Link를 통해 제어기로 전달합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
그리퍼 및 미니어처 실린더를 위한 매우 짧은 포지셔닝 센서
- 최대 50mm의 측정 범위로 위치 피드백
- 최대 3개의 디지털 스위칭 신호
- IO-Link를 통한 16개 스위칭 지점
- 최대 3개의 스위칭 신호를 위한 동적 티치인
- 액추에이터 진단 데이터: 피스톤 속도, 실린더 행정, 자계 강도 등
- 프로세스 진단 데이터: 온도, 진동, 위치, 최대 가속도
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.