압축공기 시스템의 에너지 관리 개선
정비 유닛에 통합되는 유량 센서 FTMg는 유량, 압력, 온도 외에 기계의 에너지 흐름도 감시합니다. 따라서 FTMg는 압력 센서 PAC50과 함께 압축공기 시스템의 소비량과 누출을 알아내는 데 사용됩니다. 이로써 이상적인 공급 및 비용 투명성을 확보하여 에너지 절약 잠재성을 분명히 알고 DIN EN 50001에 따른 에너지 관리를 구현할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
눈에 띄게 나아진 압력 감시
- 넓은 디스플레이에서 시스템 압력, 스위칭 상태 및 스위칭 포인트를 볼 수 있음
- 큰 버튼 3개, 직관적인 메뉴 탐색
- 게이지 압력 측정 범위(진공 및 과압)
- 각각 독립적인 스위칭 출력 2개, 옵션 아날로그 출력
- DIN 레일이나 벽면 또는 스위치 보드에 설치 가능
- 누출 감시를 위한 버전
- IO-Link
에너지 측정 기능이 있는 유량 센서
- 압축공기와 아르곤, 헬륨, 이산화탄소, 질소 같은 부식성 가스 측정
- SICK의 모니터링 앱 FTMg를 통한 압축공기 소비 시각화
- 가스 유량, 온도, 공정 압력 및 에너지 소비 측정을 단 한 대의 센서로
- 적은 압력 손실
- 실린더 및 누설 감시를 위한 높은 측정 역동성
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.