그리핑 작업 시 부품 구별
공압 마운팅 설비에서 폭이 서로 다른 세 가지 부품 A 이형이 가공됩니다. 그리퍼가 각 부품 A를 집어서 벨트에 있는 작업물 캐리어에 놓습니다. 포지셔닝 센서 MPS-G는 집힌 부품 A의 정확한 폭을 측정하고 공정 데이터를 이용하여 측정값을 IO-Link를 통해 제어기로 전달합니다. 이로써 후속 공정 단계를 해당 부품 이형에 맞출 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
그리퍼 및 미니어처 실린더를 위한 매우 짧은 포지셔닝 센서
- 최대 50mm의 측정 범위로 위치 피드백
- 최대 3개의 디지털 스위칭 신호
- IO-Link를 통한 16개 스위칭 지점
- 최대 3개의 스위칭 신호를 위한 동적 티치인
- 액추에이터 진단 데이터: 피스톤 속도, 실린더 행정, 자계 강도 등
- 프로세스 진단 데이터: 온도, 진동, 위치, 최대 가속도
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.