자동 카토닝 작업 시 충돌 방지
2D 레이저 스캐너 TiM3xx는 델타 로봇이 자유롭게 박스에 접근할 수 있는지, 박스 측면 뚜껑이 로봇 팔의 움직임을 가로막지 않는지를 감시합니다. 이렇게 해서 TiM3xx는 상자와 로봇 팔의 충돌을 확실하게 막아 줍니다. 이로써 기계 정지 시간과 비용이 최소화됩니다. “터치 앤 티치” 기능 덕분에 PC 없이도 감시 영역을 설정할 수 있습니다.
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.