포장 완전성 검사
동일 시스템에서 다양한 포장물 종류가 처리되는 경우 포장이 올바른지, 내용물이 온전한지를 검사해야 합니다. 이를 위해서는 자동화 광선 그리드 MLG-2가 적격입니다. 이 그리드는 다양한 물체 높이와 패턴을 더없이 간단하게 티치인할 수 있는 점이 돋보이는 제품입니다. 높이 분류를 위한 티치인은 라이트 그리드에 있는 버튼을 누르기만 하면 진행됩니다. 구성 소프트웨어 SOPAS를 사용해도 됩니다. 물체 높이와 패턴에 따라서는 다른 스위칭 출력이 활성화됩니다. 비전 센서 Inspector는 포장물의 정확한 폭과 길이를 감지해서 내용물이 온전한지 검사합니다. 특별한 이미지 처리 노하우 없이도 Inspector를 설치해서 설정할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션
- 고속에서 포지셔닝, 검사 및 측정 가능
- 위치, 회전각, 크기에 구애받지 않는 고성능 “Object Finder”
- 독창적인 교체식 하우징이 디퓨저와 매우 다양한 광학 부속품을 지원합니다.
- PC에서 단계적으로 사용자 친화적 환경 설정 가능
- 사용자 친화적 사용자 인터페이스
- 기계 통합 및 HMI 디자인을 위해 유연하게 이용할 수 있는 인터페이스
길이, 폭, 높이 측정에 유연하게 사용 가능
- 빔 간격: 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
- 작동 범위: 12m
- 기능: 교차 빔 측정, 4 x 구역 측정, 고속 스캔, 투명 모드
- 인터페이스: PNP, 아날로그, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- 안정적인 스위칭 임계값을 가진 태양광 내성 모드
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.