벨트 위 SCARA 로봇 포지셔닝

SCARA 로봇은 벨트 속도에 동기화되어 움직여야 작업물을 벨트에서 집을 수 있습니다. 리니어 엔코더 TTK70이 SCARA 로봇의 절대 위치를 정합니다. 이 엔코더는 콤팩트한 읽기 헤드와 기준 스케일 역할을 하는 자기 테이프로 구성되어 있습니다. 비접촉식 작동 원리로 인해 마모 없이 위치를 확인할 수 있습니다. 이 엔코더는 기준 스케일을 따라가면서 명료한 코드 패턴으로 절대 위치 정보를 파악하여 이를 평가 전자장치에 직업 전달합니다. 이 시스템은 설치 후 즉시 사용 가능하며, 정비가 전혀 필요 없어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    선형 다이렉트 드라이브를 위한 고속 측정
    • 선형 다이렉트 드라이브를 위한 절대 측정 시스템
    • 측정 길이: 16,384mm까지
    • 높은 이송 속도: 최대 10m/s
    • 상태 LED
    • 비접촉식 측정 시스템, 자기 테이프까지 판독 거리: 최대 0.8mm
    • 전자 라벨
    • HIPERFACE DSL® 인터페이스 덕분에 원케이블 기술을 갖춘 ETL70
    • HIPERFACE® 인터페이스를 갖춘 STL70
    최고로 정확한 위치 및 속도 측정
    • 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
    • HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
    • 최대 4m에 이르는 측정 길이
    • 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
    • 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
    • 작고 콤팩트한 읽기 헤드
    • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)