작업물 캐리어 포지셔닝

작업물 이송장치는 이송 구간에서 구성품과 어셈블리를 운반하여 다음 작업 단계를 위한 위치에 정확하게 가져다 줍니다. 유도감응형 근접 센서 IME는 작업물 이송장치의 유무를 감지합니다. 이 센서의 트리거 신호가 해당 조립 스테이션에서 정지 실린더의 제어와 트리거링에 사용됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    산업 환경용 경제적 표준 모델
    • 디자인: M12에서 M30까지
    • 단순한 동작 거리: 2mm ~ 15mm
    • 전기 사양: DC 2선 및 AC/DC 2선 케이블
    • 보호 등급: IP67
    • 온도 범위: –25°C ~ 75°C
    • 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
    산업 환경에 사용하기에 적합한 경제적인 표준
    • 디자인: M8에서 M30까지
    • 늘어난 스위칭 거리: 1.5~38mm
    • 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
    • 보호 등급: IP 67
    • 온도 범위: –25°C ~ 75°C
    • 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기