그리퍼 동작 시 부품 구별

그리퍼 위치에 더해서 집고 있는 부품 정보까지 알고자 한다면 프로그래밍이 가능한 자기감응형 원통형 센서가 올바른 선택입니다. 이 센서는 공압 실린더에서 사용됩니다. 자기감응형 원통형 센서 MZ2Q에는 조정 가능한 스위칭 지점이 두 개 있으며, 이 지점의 프로그래밍은 티치인 버튼으로 짧은 시간에 가능합니다. 이력 현상을 조정할 수 있어서 매우 짧은 스트로크에서도 확실한 위치 조회가 가능하며, 그리퍼는 다양한 크기의 작업물을 구분할 수 있습니다. 이렇게 해서 전체 그리핑 프로세스의 평가가 개선되며 프로세스 안정성이 확연히 커집니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    설정 가능한 스위칭 포인트가 두 개 있는 C 슬롯용 실린더 센서
    • C 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형, 타이로드 및 프로파일 실린더에도 사용 가능함
    • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
    • 스위칭 지점 두 개를 티치인 버튼으로 간단하게 설정 가능
    • 양쪽 스위칭 지점 표시용 LED
    • 최대 50mm 행정의 감지 범위
    설정 가능한 스위칭 포인트가 두 개 있는 T 슬롯용 실린더 센서
    • T 슬롯이 있는 모든 통용되는 실린더와 선형 슬라이드, 그리퍼에 사용 가능하며, 어댑터를 이용하면 원형 실린더와 타이 로드 및 프로파일 실린더, 도브테일 홈 실린더에도 사용 가능함
    • 센서를 위에서 슬롯 속으로 집어 넣게 되어 있으므로 마운팅이 쉽고 빠름
    • 스위칭 지점 두 개를 티치인 버튼으로 간단하게 설정 가능
    • 양쪽 스위칭 지점 표시용 LED
    • 최대 50mm 행정의 감지 범위
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기