그리퍼 위치 감시

그리퍼 위치를 조회하는 과제에는 IQ08 같은 유도감응형 근접 센서가 사용됩니다. 이 센서는 초소형 디자인으로 공간이 협소한 애플리케이션에서도 매우 쉽게 설치됩니다. IQ08은 그리퍼의 종료 위치를 감지하여 그리퍼가 제대로 열리고 닫히는지 확인합니다. IQ08은 황동과 플라스틱을 이루어진 안정적 하우징으로 진동과 먼지, 물에도 끄떡없어 높은 프로세스 신뢰성을 보장합니다. 회전식 그리퍼에서는 유도감응형 센서 IM Miniature가 그리퍼의 회전 위치(캠)를 확실하게 감지합니다. 광섬유 센서 WLL80는 초소형 그리퍼 모듈에서 강점을 아낌없이 발휘합니다. 이 센서는 광섬유 케이블 LL3을 통해 빔을 내보내서 반사되는 빔으로 반사면까지의 거리와 그리퍼 핑거 위치를 알아냅니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    헤드가 중요합니다... SICK 화이버
    • 선택 폭이 매우 넓은 플라스틱 및 유리 섬유 화이버
    • 고온 및 화학물질에 내성을 보이는 화이버
    • 나삿니가 있거나 없는 슬리브, 광밴드(어레이), 90° 굴절 버전 모두 제공 가능
    • 초점 설정 광학
    • 스캔 원리 및 투과형 빔 원리
    • 플라스틱 피복, 금속 보호 호스 또는 테플론 피복
    까다로운 감지 과제를 위한 스마트한 솔루션
    • 최대 16µs의 반응 시간
    • 최대 20m(투과형 빔 시스템) 또는 1.4m(근접 시스템)의 스위칭 거리
    • 보호 등급 IP54
    • 다양한 언어로 텍스트를 표시하는 OLED 디스플레이
    • IO-Link 포함 독립형 버전
    • 진단 기능 및 스마트 태스크
    • 설정 가능한 이력 현상 및 연속 임계값 조정
    • 버스 버전 제공 가능
  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    유도감응형 근접 센서
    IQY
    • 스위칭 거리 Sn: 0.8 mm
    • 금속 내 설치: 실드형
    • 정육면체형(W x H x D): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • 전기 사양: DC 3 케이블
    • 스위칭 출력: NPN
    • 스위칭 기능: N/O
    • 연결 방식: 케이블, 3선식, 2 m
    상세
    지금 비교하기
    유도감응형 근접 센서
    IQY
    • 스위칭 거리 Sn: 0.8 mm
    • 금속 내 설치: 실드형
    • 정육면체형(W x H x D): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • 전기 사양: DC 3 케이블
    • 스위칭 출력: PNP
    • 스위칭 기능: N/C
    • 연결 방식: 케이블, 3선식, 2 m
    상세
    지금 비교하기
    유도감응형 근접 센서
    IQY
    • 스위칭 거리 Sn: 0.8 mm
    • 금속 내 설치: 실드형
    • 정육면체형(W x H x D): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • 전기 사양: DC 3 케이블
    • 스위칭 출력: PNP
    • 스위칭 기능: N/O
    • 연결 방식: M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 0.2 m
    상세
    지금 비교하기
    유도감응형 근접 센서
    IQY
    • 스위칭 거리 Sn: 0.8 mm
    • 금속 내 설치: 실드형
    • 정육면체형(W x H x D): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • 전기 사양: DC 3 케이블
    • 스위칭 출력: PNP
    • 스위칭 기능: N/O
    • 연결 방식: 케이블, 3선식, 2 m
    상세
    지금 비교하기
    유도감응형 근접 센서
    IQY
    • 스위칭 거리 Sn: 0.8 mm
    • 금속 내 설치: 실드형
    • 정육면체형(W x H x D): 5 mm x 25 mm x 5 mm
    • 전기 사양: DC 3 케이블
    • 스위칭 출력: PNP
    • 스위칭 기능: N/C
    • 연결 방식: M8 수 커넥터 케이블, 3핀, 널드 나사 포함, 0.2 m
    상세
    지금 비교하기