눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
3축 갠트리 로봇이 작업물 캐리어에서 부품을 집어 정확하게 접합 공정에 가져다 줍니다. 거기에서는 공정 내 포지셔닝에 필수적인 움직임을 고도의 정확성으로 구현하는 것이 중요합니다. 디지털 HIPERFACE-DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템 EKM36이 위치 실제값을 회전당 최대 20Bit로 분해하여 그리퍼 위치를 아주 정확하게 잡아 줍니다. 컨트롤러 클럭과 자동으로 동기화하므로 드라이브의 컨트롤 루프가 최적화됩니다. HIPERFACE DSL®로 엔코더 통신을 모터 케이블에 통합하여 배선 비용이 50% 줄어듭니다. 이는 축이 움직이는 경우에 특히 매우 큰 이점입니다.
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기