인덱스 턴테이블 이송 속도 측정

자동 회전 기계의 개별 공정을 정확하게 제어하기 위해서는 인덱스 턴테이블의 속도를 지속적으로 감시해야 합니다. 이를 위해 모터 피드백 시스템 SEK160을 인덱스 턴테이블의 토크 모터 구동축에 바로 마운팅하게 되므로, 구동 벨트나 클러치 같은 트랜스미션 요소가 불필요합니다. 이 SEK160은 산업용 인터페이스 HIPERFACE®를 갖추고 있어서 모든 일반적인 구동 시스템과 호환됩니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    다이렉트 구동 장치를 위한 Turn & Play 솔루션, HIPERFACE® 인터페이스 포함
    • 대형 중공축 모터 및 토크 모터를 위한 HIPERFACE® 모터 피드백 시스템
    • 회전당 Sin/Cos 주기 128회
    • 절대 위치: 회전당 4,096스텝 분해능
    • 위치값 프로그래밍 및 전자 라벨
    • HIPERFACE® 인터페이스
    • Turn & Play – 어떤 공구도 필요 없는 간편한 마운팅
    • 전체 스캐닝 기능으로 인해 충격 및 진동에 대한 저항성이 큼
    • 베어링 없는 모터 피드백 시스템