트레이 스택 및 인쇄회로기판의 높이 점검
인쇄회로기판이 마운팅 구간에 공급되기 전에 그리퍼 암이 트레이 스택의 맨 위에 있는 트레이를 빼서 중간 위치에 올려 놓습니다. 그리퍼 암이 인쇄회로기판의 올바른 지점을 집을 수 있도록 Short Range 거리 센서 OD Mini가 거리 측정으로 트레이 높이를 알아냅니다. 그러면 센서가 측정 데이터를 팔레트 하역기 제어 시스템에 전송합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
가벼운 센서, 정밀한 측정
- 콤팩트하고 안정적인 하우징
- 독립적으로 또는 OD Mini 평가 장치와 함께 사용 가능
- 장치 디스플레이 및 LED가 현재 상태를 시각화
- 다양한 인터페이스 제공
- 디스플레이 또는 외부 티치인 입력부로 간편하게 학습 가능
- Μm 단위의 정밀하고 신속한 측정을 위한 CMOS 수신 장치
- 다양한 측정 범위: 10mm부터 250mm까지 측정 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.