콤팩트한 팔레트화 애플리케이션

예를 들어 안전 레이저 스캐너와 안전 제어기로 구성된 안전 센서 조합을 사용하면 공간 활용을 최적화하면서 기계에 자유롭고 안전하게 접근할 수 있습니다. 이러한 안전 조치 덕분에 작업자는 기계 작동 중에 기계적 보호 장치 없이 팔레트를 포지셔닝할 수 있으며 그동안 로봇은 안전하게 감소한 속도로 계속 작업을 수행합니다. 안전 레이저 스캐너를 통한 수평 보호로 로봇 속도를 정지에 이르기까지 단계적으로 줄일 수 있습니다. 작업자가 위험 구역을 다시 벗어나는 즉시 로봇이 자동으로 재시동합니다. 안전 라이트 커튼을 통한 수직 보호만 사용할 경우에는 보호 필드 침범 시 로봇이 안전하게 정지합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
    • 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
    • 시스템 플러그 내 구성 저장
    • Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
    • Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
    • 확실한 구동장치 감시
    • 확실한 아날로그 값 감시
    • 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
    작고 안전하며 유연함
    • 14mm에 이르는 반응 범위
    • 마운팅이 유연한 소형 하우징
    • 삼면에서 센서 활성화 가능
    • 네 가지 액추에이터 사용 가능
    • 다중 코드, 단일 코드, 영구 코드 센서
    • PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508)
    • 최대 30개의 센서로 안전 센서 캐스케이드 구성 가능
    끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로
    • NFC 진단 및 스마트폰 앱
    • IO-Link를 통한 진단 및 자동화
    • 2신호 뮤팅
    • 지능적 뒷걸음 보호 기능
    • 가변적 보호 필드 폭
    • 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
    • 저감된 해상도: 1개 또는 2개 광선
    • 보호 등급 IP65, IP67 및 IP69K 그리고 폭발성 환경용 버전
    경제적이면서 확실함
    • 초압축형 디자인
    • 1m, 2m 또는 3m의 보호 필드 범위
    • 주사각 270°
    • 필드 세트 1개
    • 손, 다리 또는 몸통 감지에 따라 분해능 선택 가능
    • 수직 어플리케이션에서 윤곽을 기준으로 사용
    • 내장된 외부 장치 모니터링(EDM)
    • 간단하게 구성 가능한 필드 및 기능