연락처
피드백

식음료품

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

솔루션

Hygienic Solutions

매우 다양한 도전 과제를 위한 위생 센서 솔루션

더보기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

더보기

눈높이에 맞춘 협동

로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

인간과 로봇의 관계는 점점 더 긴밀해집니다. SICK 센서는 이 과정에서 결정적인 역할을 합니다. SICK 센서는 로봇에 정밀한 인지력을 부여하며, 이는 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling, Position Feedback과 같은 로봇 시스템 분야의 모든 도전과제를 위한 긴밀한 협동 작업을 가능하게 하는 전제조건입니다.

더보기

스마트 로지스틱스

공급 체인 전반에 대한 더 높은 효율성

기업들은 어떻게 효율성을 극대화할 수 있는지에 대한 큰 도전 과제에 직면했습니다. 자재 흐름 및 내부 물류 절차는 언제든 최적으로 조율되어야 합니다. 하나의 작은 변화가 전체 가치 사슬에 영향을 미치고, 궁극적으로 기업의 경쟁력에 영향을 줍니다. 지능적인 센서와 네트워크화된 시스템은 인더스트리 4.0의 틀 안에서 물류 분야의 효율적인 프로세스를 실현합니다.

더보기

검증된 안전성

식품 안전성 제고를 위한 확실한 센서 솔루션

식품 기술의 발전과 무역의 세계화, 우리의 변화된 식습관은 식품 생산과 소비에서 새로운 기본 조건을 만들었습니다...

더보기
식음료품
Hygienic Solutions
스마트해지는 생산 물류
눈높이에 맞춘 협동
스마트 로지스틱스
검증된 안전성

솔루션을 선택하십시오.

You will find the right applications here

검색결과 1 - 8/ 165

개관

식료품 산업을 위한 센서 솔루션

식료품 제조 분야에서는 특히 위생 요건이 중요합니다. 이는 포장 공정에도 영향을 줍니다. SICK 센서 시스템은 식료품 산업에서 건조한 영역과 습한 영역에 투입되며 매우 뛰어난 가용성과 유연성을 자랑합니다. SICK 센서 시스템은 조작이 간편해 생산 전환 시 기계 준비 시간을 줄여 줍니다.

트렌드 & 뉴스

지속적인 필름 웹 점검: 아무것도 엇나가지 않도록

소비재 산업, 특히 포장 및 인쇄 분야에서 필름 웹의 처리는 아주 어려운 과제입니다. 효율적이고 정밀한 공정 결과를 얻기 위해서는 재료 웹을 정확히 인도하고, 기계 내 재료 장력을 올바르게 유지하고, 마지막에 올바른 지점에서 웹을 절단하는 것이 필수입니다. SICK의 솔루션은 예를 들어 적합한 레지스트레이션 센서 또는 자동화 광선 그리드 등으로 이러한 공정 단계 하나하나를 지원합니다.

> 더 보기

위생 센서 솔루션: 스테인리스 스틸로 안전하고 개선된 공정

위생 요건에 부합하는 설비 디자인(특히 위생 요건에 부합하는 자동화 구성품도 포함)으로 제품의 오염 위험과 제조사의 커뮤니케이션 위험을 최소화할 수 있습니다. SICK의 스테인리스 스틸 센서 및 시스템 솔루션은 세균과 박테리아를 허락하지 않습니다.

> 더 보기

ID 기술을 통한 품목 수준의 추적

식품을 리콜하는 데는 많은 이유가 있습니다. 리콜은 제조사의 이미지를 해칠 뿐 아니라 엄청난 비용을 수반하기가 일쑤입니다. 이때 최종 제품의 소재가 불분명할수록 비용이 더욱 높아집니다. 또한 리콜 시에는 시간을 허비해서는 안 됩니다. ID 시스템과 통합 기술을 이용하면 생산자부터 최종 소비자까지 전 경로에서 식품을 식별할 수 있습니다. 심각한 경우에는 '마우스 클릭으로' 물품 수준에서 실시간 추적이 가능합니다.

> 더 보기

Pick-and-place 과제를 위해 벨트 피킹 SensorApp으로 3D 위치 결정

식품 산업에서 노출된 민감한 식품의 위생적인 1차 포장은 매우 중요합니다. 로봇 셀에서 이 공정을 구현하기 위해 SICK는 로봇 제조사 Stäubli과 협업하고 있습니다. SICK의 3D 비전 센서 TriSpectorP1000과 Stäubli의 4축 FAST picker TP80 he는 작동 중인 벨트에서 함께 피킹 공정을 해결합니다. 이때 3D 부품은 벨트 피킹 SensorApp으로 위치가 결정되고 SICK AppSpace로 구현됩니다.

> 더 보기

도전 과제

유연한 자동화 – 감지 및 측정

제품 크기가 다양하고 고객 요구가 제각각이므로 물체 감지와 물리량 측정에는 유연한 기계와 폭넓은 지능형 센서가 필요합니다. SICK의 스마트한 센서는 스스로 학습을 수행하고 진단 능력을 갖췄으며 이러한 과제를 해결하는 데 결정적으로 기여합니다. 예측 정비로 다운타임이 줄어듭니다. 스마트 태스크는 공정 효율성을 위해 센서로부터 바로 적절한 정보를 적시에 제공합니다. 이로써 인더스트리 4.0이 현실이 됩니다.

안전 - 보호

현대적인 포장기 및 포장 설비의 모듈식 구조는 지능적이고 유연한 안전성 개념을 요구합니다. SICK는 안전 솔루션으로 사람과 기계를 보호하고, 생산을 최적화하며, 필요한 기계 설치 면적을 줄입니다. 안전 기술 전체를 아우르는 전 세계 표준 서비스를 개발하고 제공하는 것은 SICK의 핵심 과제입니다. 커미셔닝, 수리, 현대화도 여기에 포함됩니다. 공인 검사 기관으로서 SICK는 유효한 규정과 표준에 따라 전 세계에서 보호 조치 검사 서비스를 제공합니다.

품질 관리 – 감시 및 제어

의약, 화장품, 식료품, 가정 용품, 위생 등 포장 산업의 전 분야에서 기업이 무엇보다 추구하는 것은 확실한 품질입니다. 포장 기계에서 빠른 속도로 상품을 처리하면서 훌륭한 품질을 유지하려면 매우 까다로운 요건에 부합하는 품질 관리가 필수입니다. 기본 센서든 완전 시스템이든 서비스든 관계없이, SICK는 모든 포장 업계를 위해 최첨단 지능형 센서 솔루션을 제공합니다. 품질은 우연이 아닙니다.

Track-and-Trace – 식별 및 추적

확실한 물체 식별은 일련번호 및 집합을 이용한 추적과 지속적인 품질 개선을 위한 기초입니다. 또한 투자를 관리하고 다회용기와 포장을 재사용하려면 완전 시스템 솔루션이 필요합니다. 이를 위해 SICK는 콤팩트하고 간단하게 통합 가능한 장치에서부터 구성 가능한 독립형 솔루션과 프로그래밍 가능한 고속 카메라에 이르기까지 여러 지능형 센서 솔루션을 제공합니다. SICK의 고정식 및 이동식 읽기 장치는 바코드, 2D 코드, RFID 감지를 위해 다양한 기술을 활용합니다.

다운로드

위로