솔더링 페이스트 고속 점검

솔더링 페이스트 프린팅 오류는 리플로우 솔더링 후 발견되는 결함의 가장 일반적인 원인입니다. 3D 비전 센서 Ranger3는 우수한 성능의 CMOS 센서를 통해 매우 작은 솔더링 페이스트 구조에 대해 빠르고 정밀한 3D 점검을 실시합니다. 이를 통해 높은 인쇄 품질을 확보하고 재작업 비용을 절감합니다. 센서는 빠른 속도와 높은 해상도의 연계로 뛰어난 성능을 보유하고 있기 때문에 빠른 생산 사이클을 실현할 수 있습니다. Ranger3는 PCB(폴리염화바이페닐) 표면을 최대 307cm²/s의 속도로 스캔합니다(20µm의 XY 해상도와 12µm의 고해상도의 경우).