SMD 조립 라인에서 스크린 프린터의 구성품 교체 자동 검사

SMD 조립 라인의 스크린 프린터에서는 인쇄할 인쇄회로기판에 따라 스텐실, 스퀴지 또는 솔더 페이스트 등 다양한 구성품이 교체됩니다. RFID 쓰기/읽기 장치를 사용하면 RFID 태그가 붙은 이런 구성품을 조작자의 개입 없이 자동으로 감지하고 공정 레시피와 대조할 수 있습니다.

이로써 구성품 교체 시간이 절약되는 동시에 품질이 보증됩니다. 각 상황에 맞는 구성품으로만 인쇄 공정을 시작할 수 있기 때문입니다. RFU61x는 콤팩트한 사이즈 덕분에 그러한 기계에 최적으로 통합 가능하며 최대 500mm의 스캔 범위로 모든 태그를 확실하게 감지합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    smALL-IN-ONE
    • 극도로 작은 디자인
    • 최대 0.5m에 이르는 스캔 범위
    • 트리거 센서 연결 가능
    • 유연한 인터페이스 컨셉(예: PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link(IO-Link Master 이용))
    • 내장 안테나 및 데이터 처리 기능
    • SOPAS ET를 이용한 구성
    • Ethernet 기반 이형: SICK AppSpace 사용 가능
    • 고내성 디자인(IP67)

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기