SIM4000 및 picoCam304x를 이용한 인쇄회로기판 점검
PCB 생산 과정에는 각종 점검 및 식별 과제가 있습니다. 생산 품질을 확보하고 모든 제조 단계를 일관적으로 추적하는 데는 산업용 이미지 처리 시스템이 사용됩니다. Sensor Integration Machine SIM4000과 스트리밍 카메라 picoCam304x는 이때 최적의 방식으로 서로를 보완합니다. SIM4000은 점검 과제와 식별 과제를 모두 HALCON 절차를 이용하여 수행하고, 그 결과를 메모리 프로그래밍이 가능한 제어기에 전달합니다. 더 많은 카메라를 연결하고 센서 앱을 확대하면 이 솔루션을 확장할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
유연하고, 지능적이고, 통신이 원활함
- 인터페이스 25개로 Ethernet 기반 필드 버스와 카메라, 조명, 센서, 엔코더 등등에 모두 연결할 수 있는 연결 다양성
- 신속한 이미지 전송을 돕는 8기가비트 Ethernet 인터페이스
- OPC-UA 및 MQTT 같은 통신 프로토콜을 이용하는는 필드 버스 및 Ethernet 인터페이스가 병렬식 'Dual Talk'에서 사전 처리된 데이터(엣지 컴퓨팅)를 제어기는 물론 클라우드 컴퓨팅에도 제공하므로 디지털 공장의 네트워킹이 가능합니다.
- 정밀한 입출력 신호 동기화
- 조명 제어 및 전원 공급
- IO-Link 마스터 연결부
- 보호 등급 IP 65
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.