확실한 인쇄회로기판 감지
인쇄회로기판을 감지할 때 홈이나 반사면으로 인해 스위칭 오류가 발생하면 생산 공정에서 고비용을 초래하는 장애가 생길 수 있습니다. 광점이 선형인 초소형 광전 근접 센서 WTB2S-2는 이 까다로운 과제를 해결하는데, 공간이 매우 협소해도 상관없습니다.
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 3 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
연결 방식:
MOLEX 커넥터 포함 케이블, 145 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 500 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M3 4핀 특수 수 커넥터 포함 케이블, 1,000 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
MOLEX MINI-FIT 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 300 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M3 4핀 특수 수 커넥터 포함 케이블, 660 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M3 4핀 특수 수 커넥터 포함 케이블, 660 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 18 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 540 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
3 mm ... 30 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 3.5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
3 mm ... 30 mm
-
센서 원리:
광센서
-
감지 원리:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
연결 방식:
케이블, 3선식 3.5 m
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 3 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 700 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
3 mm ... 30 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
AMP 커넥터 포함 케이블, 3.5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 60 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 55 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 3.1 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), Smart Task, 효율적 통신
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 66 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
85 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
수 커넥터 포함 케이블, JST, PAP-03V-S, 100 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
특수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 100 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), Smart Task, 효율적 통신
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), Smart Task, 효율적 통신
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 110 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
효율적 통신, Enhanced Sensing (기본 논리), Smart Task
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 600 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 90 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
Smart Sensor:
Enhanced Sensing (기본 논리), 효율적 통신, Smart Task
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 150 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 700 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
3 mm ... 130 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
특수 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 500 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 40 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 40 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
4 mm ... 40 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 2 m
-
광원:
LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 500 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
1 mm ... 36 mm
-
작동 원리:
광센서
-
작동 원리 세부 정보:
한정거리반사(BGS)
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
케이블
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 3 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
250 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 300 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M3 4핀 특수 수 커넥터 포함 케이블, 860 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M3 4핀 특수 수 커넥터 포함 케이블, 560 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
특수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 100 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 1.2 m
-
작동 원리:
광전 역반사 센서
-
작동 원리 세부 정보:
자동 시준
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 5 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 4선, 2 m
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 700 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 700 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
-
최대 스위칭 거리:
0 m ... 2.5 m
-
작동 원리:
투과형 빔 광전 센서
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm
-
광원:
PinPoint LED
-
설정:
없음
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.